Tracer™ CH 535

La régulation de la température d'eau glacée du CH535, de même que la surveillance de l'eau, la température et la pression du réfrigérant sont assurés par un contrôleur à microprocesseur.

Le contrôleur à microprocesseur est fourni après montage, câblage complet, configuration et test en usine. Il assure la séquence du compresseur et du ventilateur (contrôle de la charge), ainsi que la détection, le diagnostic et la surveillance de défaillances.

Caractéristiques générales

  • Protection haute et basse pression du fluide frigorigène
  • Contrôle de limite de charge afin de limiter la charge du compresseur en cas de température d'eau de retour élevée
  • Séquençage du ventilateur de condenseur en cycle automatique sous l'effet de la pression de condensation ambiante.
  • Protection réglable de la minuterie anti-cycle court des compresseurs
  • Séquence « avance-recul » automatique des compresseurs, afin d'équilibrer les heures de fonctionnement et les démarrages des compresseurs
  • Protection contre l'inversion de phase / le monophasage
  • Contrôle du verrouillage en basse température ambiante avec point de consigne réglable
  • Port RS485 intégré en série qui permet une connectivité au GTB
  • Options destinées aux protocoles de communication : Modbus, LonTalk et BACnet sont disponibles

L'interface d'affichage utilisateur permet une gestion graphique complète grâce aux icônes et à l'afficheur à écran tactile :

  • Écran LCD, 6 touches de navigation
  • Messages clairs, 15 langues
  • EXV : Détendeurs électroniques
  • Pack de communication client : point de consigne externe d'eau glacée, délestage externe, sortie analogique de capacité, relais programmables
  • Perte de charge de réfrigérant (2015)
  • Réglage du point de consigne de l'eau glacée de sortie
  • Affichage des températures de l'eau d'entrée et de sortie
  • Pression du condenseur par circuit
  • Pression de l'aspiration par circuit
  • Température ambiante
  • Température de condensation par circuit
  • Température de l'aspiration par circuit

Relevés de contrôle de sécurité sur l'affichage utilisateur :

  • Détection de basse température de l'eau glacée
  • Haute pression du fluide frigorigène
  • Arrêt du débit d'eau glacée
  • Contact avec l'arrêt externe par circuit
  • Surintensité moteur
  • Inversion de phase / déséquilibre / monophasage
  • Dysfonctionnement du capteur de température d'eau de sortie servant à établir le point de consigne
  • État du compresseur (marche / arrêt)

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact