OptiFroid

Solution de régulation préconfigurée de Trane

Trane Optifroid est une solution de régulation personnalisée pour les installations de refroidissement de confort possédant deux refroidisseurs à condensation par air de la même taille, pour les bâtiments de petite taille et les espaces commerciaux. Cette solution limite le fonctionnement de l'installation de production de froid ainsi que de ses équipements auxiliaires associés, en fonction de la demande en eau glacée.

Un écran tactile vous permet de superviser et de réguler les paramètres de fonctionnement clés. Une version avec la fonction Surveillance de l'énergie est disponible.

Avantages pour le client

  • Coûts de fonctionnement et de maintenance réduits
    • Heures de fonctionnement réduites : Réduction de la consommation énergétique de 15 % minimum
    • Durée de vie du composant rallongée et coûts d'entretien réduits
  • Contrôle du refroidisseur facile
    • Des écrans intuitifs facilitent la surveillance et le contrôle de l'installation
  • Traçabilité du fonctionnement de l'installation
    • Affichage du journal des événements et des tendances des températures du système sur les sept derniers jours.
  • Retour rapide sur investissement
    • Remboursement possible en moins de deux ans dans un immeuble de bureaux de taille moyenne.
CARACTÉRISTIQUES  FONCTION 
Programmation du refroidisseur  Amorce la mise en marche du refroidisseur à des heures spécifiques de la journée afin d'accroître les économies d'énergie et de réduire l'usure du compresseur.
Limitation de la consommation Permet à l'utilisateur de ne pas faire fonctionner plusieurs refroidisseurs, indépendamment de la charge, quand la consommation de courant doit être limitée
Démarrage progressif Empêche le démarrage à une puissance excessive
Rotation des refroidisseurs Égalise la durée de fonctionnement du refroidisseur
Capacité de communication Permet le partage des données avec le système de gestion du bâtiment au moyen du protocole BACnet™ MSTP

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact