Gestionnaire Optimisation d'installation de la production de froid

Système de régulation entièrement évolutif et adaptable avec des tableaux de bord de gestion détaillés

Le gestionnaire de production de froid Trane est une solution de régulation avancée recommandée pour les applications d'installations de production de froid à plusieurs refroidisseurs. Les composants du système doivent fonctionner en harmonie afin d'optimiser le confort, la conformité et les performances. En complément d'une régulation des refroidisseurs, le gestionnaire de production de froid supervise et régule l'ensemble des composants de l'installation de production de froid.

Avantages

  • Coûts énergétiques et d'exploitation réduits jusqu'à 20%
  • Gestion simple des performances
    • Des fonctions telles que Data Trending peuvent être suivies et répétées pour gérer plusieurs installations
  • Durabilité améliorée
    • L'intelligence acquise par le système fournit des moyens de gérer son empreinte environnementale.
  • Performances démontrées
    • Des tableaux de bord détaillés permettent la surveillance des performances du système ainsi qu'une maintenance proactive.
CARACTÉRISTIQUES  FONCTION 
Verrouillage à température ambiante basse Empêche l'installation de fonctionner en-dessous d'une température ambiante externe prédéfinie.
Gestion du redémarrage après incident  Démarre automatiquement le refroidisseur suivant dans la séquence, en cas de panne de l'un des autres refroidisseurs.
Régulation avancée du système  Garantit que seuls les composants nécessaires sont en fonctionnement afin de répondre à la charge du système.
Maintenance programmée  Avertit de l'échéance de la maintenance, selon le temps écoulé ou la durée de fonctionnement.
Fonctionnement à distance  Propose une prise en charge des navigateurs et applications pour tablettes et téléphones portables.
Alarmes à distance Génère des alarmes personnalisables et envoie des notifications par e-mail.
Analyse des tendances  Affiche graphiquement les tendances clés pour une interprétation rapide et peut générer des tableaux de bord.
Optimisation hydraulique Optimise la pression de la pompe, le fonctionnement de la tour du refroidisseur, le Free cooling ainsi que la régulation de la récupération de chaleur.
Évolutivité La solution est entièrement évolutive afin de pouvoir répondre aux besoins des installations les plus complexes.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact