Architecture d'installation de production de froid

L'architecture de contrôle des installations de production de froid de Trane est construite autour de composants centraux de haute technologie. Nos technologies de commandes sont évolutives pour les installations de production de froid à condensation par eau et par air.

Tracer® Régulateur de système SC+ et Synchrony™

Cette solution contribue à rationaliser la gestion des installations sans avoir à révolutionner l'intégralité du système. En ajoutant un régulateur Tracer SC+ et Synchrony à votre système, vous bénéficiez d’une solution souple et économique pour la programmation et la gestion d’installations de refroidissement pouvant s'adapter à n'importe quel équipement CVC. Accessible depuis n'importe quel(le) ordinateur, tablette ou appareil connecté à Internet, le régulateur Tracer SC+/Synchrony™ vous permet de gérer les performances du système où et quand bon vous semble, sans avoir besoin d'un ordinateur et d'un écran dédiés.

Tracer® Régulateur programmable UC400

Le régulateur Tracer UC400 est une solution idéale lorsque des séquences spéciales sont requises. Les applications logicielles classiques sont livrées préchargées en usine, ce qui simplifie l'installation sur place.

Tracer® Régulateur programmable UC600

Un régulateur programmable BACnet, conçu pour fonctionner avec le régulateur Tracer SC et des systèmes tiers BACnet MS/TP. L'UC600 a un nombre d'E/S et des dimensions qui lui permettent de répondre aux besoins en termes de régulation des configurations multi-pompes, des tours de refroidissement, des aéro-refroidisseurs et des installations centrales.

Tracer® Écran tactile couleur TD7

Un écran tactile de sept pouces (17,8 cm), conçu pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Cette solution, visuelle et instinctive, rend l'accès aux commandes fiables du régulateur Tracer UC600, plus rapide et plus facile.

Systèmes reposant sur BACnet®

Les systèmes de régulation Tracer reposent sur le protocole de communication de données ouvert BACnet® . Installez les régulateurs Tracer dès aujourd'hui pour être prêt à accueillir l'intégration future de systèmes de gestion technique centralisée supplémentaires, provenant de Trane ou d'autres fournisseurs.

Régulation des installations de production de froid

Formulaire de demande de contact