Air-Fi™

Technologie sans fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication sans fil Air-Fi™ de Trane® est une solution fiable et flexible qui vous libère des tracas traditionnellement associés aux raccordements de vos systèmes de régulation de bâtiment.

Ce système sans fil Air-Fi™ de Trane vous permet de résoudre facilement des problèmes, d'obtenir des performances efficaces et de réaliser des économies pendant toute la durée de vie de l'équipement. Le système offre une portée de signal deux fois supérieure aux autres systèmes sans fil et des chemins potentiels quatre fois supérieurs pour aider à prévenir les échecs de communication. En outre, dans des conditions d'utilisation typiques, la batterie a une durée vie illimitée éliminant ainsi le besoin de remplacer des batteries pendant la durée de vie du système, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Les projets de régulation des bâtiments sont simplifiés en réduisant les tâches d'ingénierie, d'estimation et de gestion de projets associées aux systèmes câblés. Cela permet une installation plus rapide et plus facile. N'étant relié à aucun fil, le système Air-Fi de Trane vous permet d'agrandir ou de modifier votre système en toute facilité, quand vous le voulez et où vous le voulez, tout en perturbant le moins possible les occupants. Par ailleurs, grâce au système sécurisé intégré à la plate-forme qui répond aux normes ouvertes, l'ajout ou le déplacement, en cours de projet, de régulateurs, de capteurs de zone et d'autres dispositifs est facilité et peu onéreux.

Formulaire de demande de contact