Bâtiments à hautes performances

Entrez dans des bâtiments à hautes performances

La définition d'un bâtiment à hautes performances peut être aussi variée que sa structure en elle-même. Dans son sens le plus large, un bâtiment à hautes performances est défini par les lignes directrices du LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui adhère à des normes spécifiques concernant la consommation d'énergie et d'eau, la fiabilité et le temps de disponibilité du système, le respect de l'environnement et le confort des occupants.

Chez Trane, néanmoins, nous ne restreignons pas la définition d'un bâtiment à hautes performances à une simple structure qui respecte certains critères. Il s'agit d'un résultat – un résultat qui nécessite une approche holistique des performances tout en créant des espaces fiables, sûrs, sains, confortables et efficaces.

Trane est conscient que les bâtiments à hautes performances aident les propriétaires et les occupants à obtenir une meilleure productivité tout en accomplissant la mission de leur entreprise. À cet effet, Trane s'appuie sur des normes de conception et de fonctionnement créées, évaluées et continuellement vérifiées pour offrir le résultat escompté.

De tels résultats impliquent une collaboration étroite entre Trane et son client, en intégrant une méthodologie unique qui associe des analyses financière, opérationnelle et énergétique avec des offres de service spécialisées et une disponibilité de financement. Cette méthodologie est une « approche globale du bâtiment, du cycle de vie » qui prend en compte le fait que la conception et la construction initiales ne concernent qu'environ 4 à 5 pour cent des coûts habituels de l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, tandis que le fonctionnement des installations et la maintenance représentent jusqu'à 85 pour cent.*

Et, étant donné que même les bâtiments les mieux conçus et construits se détériorent avec le temps, Trane croit fermement qu'une stratégie d'entretien efficace étroitement reliée aux fins et à la mission du bâtiment est essentielle pour réussir un bâtiment à hautes performances. Trane propose un ensemble de services conçus pour répondre aux besoins de toutes les organisations. De la validation de l'installation et des performances des équipements à la maintenance de routine planifiée, en passant par les solutions de performance énergétique, Trane peut personnaliser une offre de services qui vous aideront à réaliser la mission de votre entreprise par le biais des performances de vos systèmes de bâtiment.

*US National Institute of Building Sciences

-->