Erweiterte Gewährleistungen

Bei Ihrem HLK-System handelt es sich um eine größere Investition. Unsere erweiterte Gewährleistung schützt diese Investition.

Die erweiterte Gewährleistung von Trane bietet Ihnen Sorgenfreiheit. Ihr HLK-System von Trane ist eine größere Investition in Ihr Gebäude. Die Systeme von Trane sind für ihre Zuverlässigkeit
bekannt und erhalten standardmäßig ein Jahr Gewährleistung auf Teile und Arbeitsleistungen. Sie möchten jedoch noch viele Jahre hinweg Ihr Gebäude nutzen und Ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten. Nach Ablauf der standardmäßigen einjährigen Gewährleistung bietet Trane den zusätzlichen Schutz einer erweiterten Gewährleistung an. Bei einem Geräteausfall deckt die erweiterte Gewährleistung von Trane die erforderlichen Ersatzteile und Arbeitsleistungen zu einem Bruchteil der Kosten Ihres neuen Geräts. Als Ihr kompetenter Partner sorgen wir dafür, dass Ihr Gerät zuverlässig und effizient durch zertifizierte Trane-Techniker repariert wird, und beschränken dabei Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen auf ein absolutes Minimum.

Gewährleistungsbedingungen von Trane

Verzögerte Erstinbetriebnahme
Wenn die Erstinbetriebnahme Ihrer Anlage verspätet erfolgt, verlegt Trane das Beginn der Gewährleistungsdauer ebenfalls um bis zu 12 Monate zwischen Anlieferung und Erstinbetriebnahme nach hinten. (Bestellung muss vor der Erstinbetriebnahme der Anlage erfolgen.)

Wartung
Wir bei Trane sind der Auffassung, dass regelmäßig ausgeführte Wartungsarbeiten unbedingt notwendig sind, um die Betriebskosten unter Kontrolle zu halten. Ein jährlicher
Wartungsbesuch während des 4. und 5. Betriebsjahrs ist in unserer erweiterten Gewährleistung ab TE3.5 enthalten. Einbezogene Geräte Die erweiterte Gewährleistung von Trane ist für beliebige Geräte von Trane erhältlich: Wasserkühlmaschinen, Luftbehandlungsgeräte, Klimatruhen, Dachklimageräte und Klimaschränke.

Gewährleistungsoptionen von Trane

Gewährleistung den Verdichter
Deckt die Ersatzteile und anfallenden Arbeitsleistungen oder einen neuen Verdichter ab, wenn nach Ablauf der Standardgewährleistung in Folge von Material- und Produktionsfehlern Reparaturbedarf besteht.

Gewährleistung für das gesamte Gerät
Deckt die Ersatzteile und anfallenden Arbeitsleistungen ab, wenn nach Ablauf der standardmäßigen Gewährleistungsdauer in Folge von Material- und Produktionsfehlern Reparaturbedarf besteht.

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!