Gesundheitscheck

für Wasserkühlmaschinen

Optimieren Sie Ihre Trane-Anlagen mit dem Trane-Gesundheitscheck für Wasserkühlmaschinen

Forschungen an allen HLK-Systemen haben gezeigt, dass ein regelmäßiger Wartungsplan sich auszahlt:

  • Um 70 - 75 % weniger unerwartete Ausfälle
  • Um 35 - 45 % kürzere Ausfallzeiten
  • Um 25 - 30 % geringere Reparatur- und Wartungskosten
  • Um 5 - 20 % weniger Energieverbrauch

Sie sollten Ihre Flüssigkeitskühlmaschine wie den menschlichen Körper betrachten. Um fit zu bleiben müssen wir unseren Körper regelmäßig von medizinischen Experten untersuchen lassen, die den allgemeinen Zustand und mögliche Gesundheitsrisiken feststellen. Dasselbe gilt auch für Ihre Wasserkühlmaschine. Die Untersuchung durch einen Servicetechniker mit Werkszulassung von Trane gibt Ihnen einen unmittelbaren
Überblick über den Betriebszustand von Wasserkühlmaschinen.

Zuverlässige und effiziente Leistung sowie geringere Betriebskosten hängen wesentlich davon ab, wie Ihre Wasserkühlmaschine gewartet werden. Beim Trane-Gesundheitscheck für Wasserkühlmaschinen wird der aktuelle Leistungsstand Ihrer Anlage Schritt für Schritt unter die Lupe genommen. Auf dieser Grundlage wird Ihr Trane-Serviceexperte den aktuellen Status analysieren, Ihnen einen detaillierten Bericht erstellen und mögliche Leistungsverbesserungen für Ihre Wasserkühlmaschine vorschlagen.

Die wichtigsten Punkte des Gesundheitschecks für Wasserkühlmaschinen

 

Das Basisprogramm

Ein Trane-Ingenieur untersucht Ihre Flüssigkeitskühlmaschine sowie die allgemeine Anlagenumgebung und die wichtigsten Komponenten:

  • Kältemittelleitungen
  • Elektrische Verdrahtung und Steuerschrank
  • Thermische Isolierung
  • Wärmetauscher
  • Wasseranschlüsse
  • Verdichter

Außerdem wird im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung festgestellt, ob Ihre Anlage alle Anforderungen an die Geräte- und Betriebssicherheit erfüllt. Entsprechend der technischen Eigenschaften der Gerätesteuerung werden grundlegende Anlagenparameter ermittelt.

 

Das umfassende Programm

Mit diesem Premiumprogramm profitieren Sie von der gesamten Erfahrung und vom Knowhow, das sich Trane als Originalhersteller erarbeitet hat. Anhand tiefgreifenderer, vorausschauender Analysen wird der gesamte Anlagenzustand umfassend unter die Lupe genommen. Zu den zusätzlichen Tests gehört:

  • Schwingungsanalyse
  • Analyse der Wirbelströme
  • Wärmebildinspektion des Schaltschranks

Beide Gesundheitschecks für Wasserkühlmaschinen ermitteln den aktuellen Anlagenzustand. Sie sind eine ideale Voraussetzung, um mögliche Probleme zu erkennen, vorbeugende  Maßnahmen zu ergreifen uns so einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!