UniTrane W-Line

UniTrane™ W-Line ist die Klimatruhe von Trane für die Wandmontage, die auf
einen optimalen Komfort und hohe Leistung ausgelegt ist. W-Line ist in vier
Größen und vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Installation und
Bedienung des Geräts ist leicht, wie bei einer Standard-Klimatruhe. Die modulare
Ausführung ermöglicht die Montage von 2-Wege- oder 3-Wege-Ventilen und
einer Kondensatpumpe im Gehäuse, ohne die Leistung oder den Platzbedarf
zu beeinflussen.

Hauptmerkmale

  • Gehäuse: Hergestellt aus selbsterlöschendem
    Kunststoff ABS UL94 HB mit hohen Spezifikationen und
    hervorragender Alterungsbeständigkeit. Die Luftauslass
    Jalousie kann manuell oder über Fernsteuerung angepasst
    werden.
  • Luftfilter: Waschbarer synthetischer Filter, leicht
    zugänglich.
  • Elektromotor: Einphasiger Motor mit 3 Drehzahlstufen
    und internem Hitzeschutz (WFS-Modelle). Elektronisch
    kommutierter Motor (BLAC-Typ mit Dauermagneten) in
    WFE-Modellen verfügbar.
  • Wärmetauscher: Gezogenes Kupferrohr mit
    Aluminiumlamellen, die durch einen Expansionsprozess
    mechanisch mit dem Rohr verbunden sind. Das Register
    verfügt über zwei BSP-Innenverbindungen mit 1/2 Zoll und
    BSP-Entlüftung mit 1/8 Zoll und Ablauf.
  • Kondensatwanne: Hergestellt aus Polypropylen; solide
    Konstruktion zur Verbesserung der Kondensatableitung bei
    gleichzeitigem Korrosionsschutz.
  • Praktische Verpackung: Jedem Gerät ist eine
    Montagevorlage aus Karton beigefügt, um die
    Wandmontage zu erleichtern.

 

Weitere Informationen über die UniTrane W-Line Einheit erhalten Sie hier: LitWeb

Dokumentation