UniTrane Harmony

UniTrane Harmony-Gebläsekonvektoren in verkleideter Ausführung

Die UniTrane Harmony-Gebläsekonvektoren sind sowohl als Gehäuse- als auch Einbauversion erhältlich und können mit einer großen Bandbreite an Optionen kombiniert werden. Das Ergebnis ist ein vielseitig konfigurierbares Produkt, das die optimale Kombination aus Leistung, akustischem Komfort und Betriebskosten bietet.

Einfache Integration

Der Hauptvorteil des verkleideten Gebläsekonvektors von Trane besteht darin, dass er einfach und schnell in bestehende Räume intergriert werden kann, da kein Luftleitungsnetz, keine Änderungen an der Decke und keine Installation eines Wandthermostats erforderlich sind.

Der UniTrane Harmony-Gebläsekonvektor kann entweder senkrecht oder waagerecht an der Wand oder der Decke montiert werden. Sein elegantes Gehäusedesign passt zu jeder Raumgestaltung. Für eine noch einfachere Installation bietet Trane mehrere werkseitig montierte Extras an: 

  • Rückluftgitter
  • Wasserventil-Kit
  • Thermostat-Schnittstelle
file

Dokumentation

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!