Wassergekühlte Kältemaschine RTWD

235 bis 980 kW

Wassergekühlte Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen mit führender Regeltechnologie

Hochleistungsgebäude benötigen hochleistungsfähige HLKSysteme. Ihre Gebäude müssen zu den besten gehören. Daher ist es wichtig, dass sie heute, morgen und auf lange Sicht überlegene Energieeffizienz bieten. Eine Trane RTWD-Wasserkühlmaschine bietet zuverlässige und betriebssichere Leistung, um eine durchgängig präzise Temperaturregelung für das gesamte Spektrum an anspruchsvollen Komfort- und Industrieanwendungen zu ermöglichen.

Branchenführende Effizienz

Um höchste Effizienzstandards zu erreichen, greift Trane auf seine 100 Jahre Erfahrung im technischen Bereich, weltweit führende Forschungseinrichtungen und strengste Testverfahren zurück. Daher bieten die Wasserkühlmaschinen von Trane, einschließlich der RTWD, überlegene Leistung im Voll- und Teillastbetrieb – der Schlüssel zu außergewöhnlicher Energieeffizienz. Diese Leistung entspricht marktführenden Werten für EER (Energy Efficiency Ratio) und ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio).

Höhere Einsparungen mit HSE-Ausführung

Optional ist die RTWD als HSE Version erhältlich. Durch die AFD-Ausführung (Adaptive Frequency Drive - Frequenzumwandler) besitzt die Kältemaschine im Laufe der Jahre weniger Start-Stop-Zyklen und somit eine längere Lebensdauer des Verdichters. Zudem fällt die Stromaufnahme beim Start deutlich niedriger aus. Mit der Trane RTWD HSE Ausführung erreichen Sie ein ESEER1-Wert bis zu 6,472.

Unsere Experten beraten Sie gerne im Detail, kontaktieren Sie uns dazu unter info@trane.ch oder per Telefon unter +41 (0)44 745 30 30.

1: ESEER-Wert: European Seasonal Energy Efficiency Ratio - Jahresarbeitszahl unter Berücksichtigung des Teillastbetriebes.
2: Berechnung nach Eurovent, RTWD 130 HSE

Dokumentation

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!