Wassergekühlte Kältemaschine RTHD evo mit Schraubenverdichter

765 bis 1450 kW

Hochleistungsgebäude benötigen hochleistungsfähige HLKSysteme. Ihre Gebäude müssen zu den besten gehören. Damit Ihre Gebäude zu den besten gehören, ist es sehr wichtig, dass sie äußerst energieeffizient sind, und zwar heute morgen und auf lange Sicht. Eine Trane RTHDevo-Wasserkühlmaschine bietet zuverlässige und betriebssichere Leistungen, um eine durchgängig präzise Temperaturregelung für das gesamte Spektrum an anspruchsvollen Komfort- und Industrieanwendungen zu ermöglichen.

Branchenführende Effizienz

Um höchste Effizienzstandards zu erreichen, greift Trane auf seine 100 jährige Erfahrung im technischen Bereich, weltweit führende Forschungseinrichtungen und strengste Testverfahren zurück. Daher bieten die Wasserkühlmaschinen von Trane, einschließlich der RTHDevo, überlegene Leistung im Voll- und Teillastbetrieb – der Schlüssel zu außergewöhnlicher Energieeffizienz. Diese Leistungen erreichen marktführende Werte für EER (Energy Efficience Ratio = Wirkungsgrad zur Kälteerzeugung) und ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio).

Weitere Informationen zu der RTHD evo finden Sie hier.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!