Mehrleitermaschinen CMAA

Kälteleistung 45 - 485 kW
Heizleistung 50 - 670 kW

 

Mehrleitergerät mit Sprialverdichter CMAA

Beschreibung

  • zwei vollständig unabhängige Kreise, einer für Kaltwasser und einer für Warmwasser

  • Spiralverdichter

  • Axialventilatoren mit ECO-Profil, statisch und dynamisch ausgewuchtet

  • Edelstahlverdampfer AISI 316 hartgelöteter Plattentauscher, extern vollständig isoliert, mit Differenzdruckschalter und elektrischem Frostschutzwiderstand gegen Einfrieren

  • Edelstahlrückführung AISI 316 hartgelöteter Plattentauscher, extern isoliert

Dokumentation

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!