Luftgekühlte Wärmepumpen

Ihre Hauptanliegen bei der Auswahl von HLK-Ausrüstung für Ihr Gebäude sind Komfort, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen Trane Conquest bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Trane hat die intelligente und flexibel einsetzbare Produktreihen mithilfe des über 100-jährigen Erfahrungsschatzes entwickelt, sodass für optimale Effizienz mit einer außerordentlich geringen Geräuschentwicklung, hohe Qualität von Material und Konstruktion sowie äußerste Zuverlässigkeit gesorgt wird.

CXAX Conquest

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung von 58 bis 222 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

CXAM AquaStream 3G

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung von 62 bis 443 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Flex Series

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung (Einzelmodul) von 47 bis 354 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

CXAO

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung von 499 bis 1264 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.
 

RTXB

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Heizleistung von 545 bis 1´105 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.
 

CXCM

Luftgekühlte Wärmepume mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung von 62 bis 327 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.

CXA

Luftgekühlte Wärmepumpe mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Heizleistung von 16 bis 43 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.