Dachklimageräte Rooftops

 

Maximale Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Trane Dachklimageräte sind in sich geschlossen und eignen sich dank ihrer Wirtschaftlichkeit hervorragend
für alle Arten gewerblicher Anwendungen – Einkaufszentren, Supermärkte, Gewerbegebäude, Lager und andere industrielle Nutzungen – aber auch für den Wohnungsbau.

Eine einzige Einheit liefert Kühlung und Heizung für den Komfortbereich, eine regelbares Frischluftvolumen und sogar "freie Kühlung". Wenn Sie sich für ein Trane Dachgerät entscheiden, können Sie sicher sein, Technik auf dem neuesten Stand zu erhalten, denn bei Trane werden die Geräte ständig weiterentwickelt.

Differenzenthalpie-Ekonomiser

Der “Differenzenthalpie”-Ekonomiser von Trane ermöglicht größere Energieeinsparungen als
ein herkömmliches “Referenzenthalpie”-System oder ein “Trockenkugel”-Ekonomiser. Er nutzt
die kühlere Außenluft , um den Kühlbedarf in klimatisierten Bereichen zu decken, und reduziert
dadurch den mechanischen Kühlbedarf, denn Freies Kühlen kann erhebliche Kosten einsparen.

 

 

Variable Drehzahlregler

Ein variabler Drehzahlregler am Zuluftventilatorreduziert die Ventilatordrehzahl und sorgt für sanft en Anlauf. Keine übermäßige mechanische Belastung der Leitungen beim Gerätestart, 20 % niedrige Ventilatordrehzahl bedeutet 50 % weniger Energieverbrauch, Niedrigere Wartungskosten: länger Lebensdauer des Antriebsriemens, langsamerer Lagerverschleiß, längere Wartungsintervalle für den Filterwechsel.

 

Wärmerückgewinnung

Im Angebot sind zwei verschiedene Wärmerückgewinnungssysteme mit Freiem Kühlen
und Abluft ventilator: Lösungen mit Plattenwärmetauscher, Lösungen mit enthalpischen Rädern, Zusatzausstattungen wie Abtauklappen, sensible Wärmeräder.