Wassergekühlte Kältemaschinen

Hochleistungsgebäude benötigen hochleistungsfähige HLKSysteme. Ihre Gebäude müssen zu den besten gehören. Daher ist es wichtig, dass sie heute, morgen und auf lange Sicht überlegene Energieeffizienz bieten. Eine Trane Wassergekühlte-Wasserkühlmaschine bietet zuverlässige und betriebssichere Leistung, um eine durchgängig präzise Temperaturregelung für das gesamte Spektrum an anspruchsvollen Komfort- und Industrieanwendungen zu ermöglichen.

XStream™ RTWF - RTHF

Wassergekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 940 bis 2250 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

RTWD

Wassergekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 235 bis 980 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

CGWH

Wassergekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R407c.
Kälteleistung von 50 bis 157 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

CGWN

Wassergekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung von 44 bis 315 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

RTHD evo

Wassergekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 765 bis 1450 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Kältemaschinen mit Turboverdichtern

Wassergekühlte Kältemaschine mit Turboverdichtern, erhältlich mit unterschiedlichen Kältemitteln.
Kälteleistung von 1250 bis 14´000 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.