Luftgekühlte Kältemaschinen

Trane bietet eine Vielzahl von luftgekühlten Kältemaschinen für eine breite Palette von Komfort und Prozesskühlanwendungen. Unsere luftgekühlten Kältemaschinen mit Schraubenverdichtern senken die Kosten, wobei die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Maschinen gesteigert werden.

Die neuesten Technologien von unter anderem Sintesis und Aqua-Stream Conquest bieten hohe Zuverlässigkeit und hohe Effizienz. Die optimierten Maschinen mit neusten Kompressortechnologien wurden für spezielle Anwendungen entwickelt und sorgen für eine optimale Effizienz bei Voll- und Teillasten. Darüber hinaus sorgt unsere Software für eine höhere Zuverlässigkeit durch eine proaktive Steuerung und einfache Anbindung an Gebäudeautomationen / Energiemanagementsystemen. Trane Kältemaschinen werden komplett montiert geliefert und sind schnell und einfach zu installieren.

Erfahren Sie mehr über unsere luftgekühlten Flüssigkeitskühler. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@trane.ch

GVAF Sintesis Excellent

Luftgekühlte Kältemaschine mit Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalverdichtern, erhältlich mit R134a sowie R1234ze. Kälteleistung von 450 bis 1600 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

RTAF Sintesis

Luftgekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a sowie R513a.
Kälteleistung von 300 bis 1600 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.


 

CGAX Conquest

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung von 40 bis 165 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.


 

CGAM AquaStream 3G

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung von 60 bis 470 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.


 

Flex Series

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung (Einzelmodul) von 38 bis 329 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

RTAD

Luftgekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 250 bis 650 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.


 

RTAC

Luftgekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 400 bis 1500 kW.

Weitere Informationen finden Sie hier.


 

CGA

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung von 14 bis 40 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.

CGCM

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R410a.
Kälteleistung von 43 bis 315 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.

CGCL

Luftgekühlte Kältemaschine mit Spiralverdichter, erhältlich mit R407c.
Kälteleistung von 49 bis 152 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.

RTAE

Luftgekühlte Kältemaschine mit Schraubenverdichter, erhältlich mit R134a.
Kälteleistung von 485 bis 1065 kW.
Weitere Informationen finden Sie hier.