UniTrane™ W-Line

Klimatruhe mit hohen Wänden

UniTrane™ W-Line ist die Klimatruhe von Trane mit hohen Wänden, die auf einen optimalen Komfort und hohe Leistung ausgelegt ist. W-Line ist in vier Größen und vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Installation und Bedienung des Geräts ist leicht, wie bei einem Standard-Gebläsekonvektor. Die modulare Ausführung ermöglicht die Montage von 2-Wege- oder 3-Wege-Ventilen und einer Kondensatpumpe im Gehäuse, ohne die Leistung oder den Platzbedarf zu beeinflussen.

Dank des modernen und ansprechenden Designs kann die W-Line für eine Vielzahl von 2-Pumpen-Anwendungen eingesetzt werden. Alle Größen können mit Standard-AC-Motoren (WFS) oder EC-Motoren mit niedrigem Energieverbrauch (WFE) ausgestattet werden.

Produktausführungen

  • WFS/E: Standard – Regelung über Kabelverbindung in der Wand
  • WFS/E-IR: Infrarotfernsteuerung (Steuerung eines Geräts)
  • WFS/E-MB: MB-Elektronikplatine für Modbus-Management (Steuerung mehrerer Geräte)
  • WFS/E-EH: Elektrolufterhitzer
  • WFS/E-2V: Eingebautes 2-Wege-Ventil
  • WFS/E-3V: Eingebautes 3-Wege-Ventil

Optionen

  • 2-Wege-Ventil mit Reglerkit: EIN-AUS, mit Elektromotor und Montagekit
  • 3-Wege-Ventil mit Reglerkit: 230 V EIN-AUS, mit Elektromotor und Montagekit mit mikrometrischem Rücklaufventil
  • Kondensatablaufpumpe
  • Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
  • Bis zu 20 Geräte in einer Gruppe mit Infrarot- oder Wandthermostat-Schnittstelle

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular