Airfinity™ Solar

40-135 kW

Trane Airfinity™ Solar ist ein auf Eigenverbrauch basierendes PV-System, das auf Solarfähigkeit ausgelegt ist und das Beste beider Systeme bietet:

marktführende Klimaanlagensysteme zur Dachmontage mit bewährter Photovoltaiktechnologie und branchenführenden Umrichtern.

Dachklimageräte von Trane bieten eine innovative Art, Ihre Klimaanlage teilweise oder vollständig mit sauberer Solarenergie zu betreiben, während Sie von der schnellen und einfachen Installation eines Direktverdampfungssystems profitieren.

Dadurch werden die Betriebskosten und der CO2-Ausstoß ohne Kompromisse beim Komfort gesenkt.

Hauptmerkmale

Das System besteht aus:

  • Airfinity™ Dachklimageräten: Hocheffiziente Direktexpansions-Klimageräte für die Klimatisierung und Belüftung von Innenräumen
  • Photovoltaikpaneele aus Silizium
  • Montagerahmen zum Halten der PV-Paneele ohne Beschädigung des Gebäudedachs
  • Hocheffizienter Umrichter
  • Doppelt isolierte und UV-resistente Kabel, geeignet für Hausdachanwendungen mit wasserfesten IP65 Crimpkontakt-Verbindern

Vorteile für die Kunden

  • Gesamtlösung: gestaltet für hohe Leistung, einfache Installation und einen problemlosen Betrieb in Verbindung mit dem Trane Airfinity™-Dachklimagerät
  • Vorkonfiguriertes Paket: Vorkonfigurierte PV-Kits, einschließlich der gewählten Anzahl an Paneelen, Umrichtern, Kabeln und Montagerahmen, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden
  • Plug-and-Play-Installation: Alle Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt, sodass sie sich am Einsatzort bequem und problemlos anschließen lassen
  • Flexibel und ausbaufähig: Sie können aus einer Vielzahl an Kits auswählen und später auch noch ein PV-Kit hinzufügen
  • Für maximale Effizienz optimiert: Airfinity™ Solar setzt auf Umrichter mit einem Wirkungsgrad von 98 %+. Die Nutzung von ModBus ermöglicht die einfache Integration in Gebäudemanagementsysteme
  • Ideal für BREAAM/LEED-Gebäudezertifizierung: Erhöht den Wert Ihrer Immobilie durch den Einsatz von vollständig erneuerbaren und nachhaltigen Technologien

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal für Anwendungen im Einzelhandel
  • Ändern Sie HLK- und Beleuchtungszeiten in derselben Oberfläche
  • Nehmen Sie zulässige Änderungen an Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssollwerten vor
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu HLK-Gerätezuständen und -problemen
  • Benutzerfreundliches Display ermöglicht begrenzte Einstellungen
  • Vereinfachte und erschwingliche Systemsteuerung für bis zu 30 Dachklimageräte

 

Kontaktanfrageformular