Verflüssigereinheiten

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Verflüssigereinheiten

Die Splitsysteme von Trane bieten völlig neue Lösungswege für die Entwicklung unserer Verflüssigereinheiten. Unser Ziel war die Entwicklung eines Systems, mit dem Ihre Anforderungen immer erfüllt werden könnten.

Ein Innenabschnitt und ein entsprechender Außenabschnitt sind durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden (daher der Name „Splitsystem“, was so viel heißt wie „geteiltes System“). Der Innenabschnitt besteht aus einem Ventilator, einem Innenraum-Kühlregister, einem Heizabschnitt und einem Filter. Im Außenabschnitt befindet sich Verdichter und Verflüssiger. Die Energieleistung ist mit der Leistung von kompakten Dachgeräten vergleichbar, wobei das Splitsystem eine größere Installationsflexibilität bietet und dadurch zuverlässigen Betrieb und Wartungsfreundlichkeit vereint.

Unser erfahrenes Entwicklungsteam hat die neueste Computertechnologie und ein vollkommen neues Herstellungsverfahren eingesetzt, um einen neuen Standard für Splitsysteme zu entwickeln.

Trane ist als Hersteller von qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Klimaanlagen in Splitbauweise bekannt. In Kombination mit einem verbessertem Wirkungsgrad, höherer Flexibilität und leichterem Einbau erhalten Sie deshalb Systeme, die Ihnen den bestmöglichen Wert für Ihr Geld bieten.

Leistung

Da am Ende des Kompressionsprozesses kein toter Raum existiert, wird eine bessere Leistung erzielt. Da keine beweglichen (= verschleißende) Teile wie Federn oder Ventile verwendet werden, steht dieser Leistungsgrad für die gesamte Lebensdauer des Systems in gleichbleibendem Maße zur Verfügung.