Trane Worldwide Sites
Trane bietet ein umfassendes Sortiment aus wassergekühlten Wasserkühlmaschinen mit 50 bis 14.000 kW. Die wassergekühlten Wasserkühlmaschinen (mit Scroll-, Schrauben- und Radialverdichter) sind in einer Reihe von Modellen mit verschiedenen Optionen verfügbar, um die richtigen Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden bereitzustellen. Wir bieten ein flexibles Sortiment, das allen denkbaren Anforderungen der HLK-Branche gerecht wird:
- Unsere wassergekühlten
Wasserkühlmaschinen mit Scrollverdichter lassen sich einfach
installieren und bieten maximale Betriebseffizienz. Sie lassen sich
problemlos und schnell in die meisten Gebäudedesigns einfügen und
eignen sich dadurch ideal zur Nachrüstung oder für neue Gebäude.
- Unsere wassergekühlten Wasserkühlmaschinen mit
Schraubenkompressorsind auf eine Senkung der Gesamtbetriebskosten
abgestimmt. Dank ihrer einfachen Konstruktionsweise bieten sie
niedrige Lebenszykluskosten und branchenführende Zuverlässigkeit. Mit
Leistungskapazitäten von 180 kW bis 3,7 MW und höchster Effizienz
decken sie den größten Leistungsbereich auf dem Markt ab. Adaptive
Steuerung von Trane sorgt für herausragende Leistung unter extremen Bedingungen.
Wassergekühlte Wasserkühlmaschinen von Trane eignen sich ideal für Kunden, die auf hohe Energieeffizienz, erstklassige Zuverlässigkeit und lange Anlagenlebensdauer setzen. Wir sind stolz auf unsere führende Position in der Entwicklung neuer Wasserkühlmaschinen für den Einsatz unter extremen Bedingungen, die mit Kältemitteln betrieben werden, deren Treibhauspotenzial bei nahezu 0 liegt:
– R1234ze für Maschinen mit Schrauben-
und Magnetlagerverdichtern,
– R1233zd(E) für große Maschinen mit Radialverdichter.