Geräteregler Tracer UC800

Moderne digitale Regelung

Die in den Tracer UC800-Regler integrierten Algorithmen funktionieren mit den einzigartigen Funktionen der neuesten Generation an Wasserkühlmaschinen von Trane mit Schraubenverdichter, damit der Betrieb auch bei den schwierigsten Bedingungen möglich ist, wenn andere Kühlmaschinen bereits abschalten würden.

Tracer UC800 unterstützt die folgenden offenen Protokolle: BACnetTM, LonTalk®, Modbus RTU.

Der Tracer UC800 besitzt ein großes (7” oder 12”) Touchscreen-Vollfarbdisplay für einfachen und intuitiven Betrieb.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular