Tracer AdaptiView™

Die Trane AdaptiView-Kühlmaschinensteuerung schenkt dem Betriebspersonal von Gebäuden bisher unerreichte Möglichkeiten, in den Betrieb Ihrer Kühlmaschinen einzugreifen. Mithilfe eines farbigen Touchscreen-Displays und animierten Grafiken können die Bediener komplexe Kühlmaschinenvorgänge und -funktionen anzeigen, aufrufen und steuern. Sie erhalten Einblick in die Arbeitsablaufmuster, den Energieverbrauch und die Systemleistung. Dieses höhere Maß an Kontrolle lässt sich in eine bessere Gebäudeleistung umsetzen, und dies kann zu gleich bleibendem Komfort für die Gebäudenutzer, zur Stabilisierung kritischer Prozesse und zu nachhaltiger hoher Energieeffizienz beitragen:

  • Ein optimaler Kühlmaschinenbetrieb liefert mehr Betriebsstunden mit maximaler Effizienz. Dies gilt insbesondere für Anwendungen mit variablen Primärströmen.
  • Die branchenführende, bewährte Adaptive ControlTM von Trane nutzt die einzigartigen Fähigkeiten der CenTraVacTM -Wasserkühlmaschine, um Ihr Gebäude auch bei den schwierigsten Bedingungen funktionsfähig zu halten, wenn andere Kühlmaschinen bereits abschalten würden.
  • Flexibilität durch offene Protokolle auf Geräteebene, unter anderem BACnetTM, Modbus RTU oder LonTalkTM ohne Gateways.
  • Ein ergonomischer Arm bietet eine problemlose Anzeige aus praktisch jeder Höhe und aus jedem Winkel – unabhängig davon, ob die Kühlmaschine in engen Räumen installiert ist.
  • 24 Sprachen können direkt an der Schalttafel ausgewählt werden.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular