Tracer™ UC400

Programmierbare Mehrzweckregler

Der Tracer UC400 ist ein programmierbarer BACnet-Geräteregler, ausgelegt für eine Zusammenarbeit mit Tracer SC und BACnet MS/TP-Systemen von Drittanbietern. Der UC400 besitzt die I/O-Funktionen und Größe für den Steuerungsbedarf von VAV, Klimatruhen, Geräteventilatoren, kleinen Luftbehandlungsgeräten, Ventilen, Folgeschaltungen von Kesseln und weiteren allgemeinen I/O-Anforderungen. Für zusätzlichen I/O-Bedarf stehen Erweiterungsmodule bereit (XM30, XM32 und XM70).

Setzt auf eine gemeinsame, wiederholbare und gleichbleibende Plattform sowie bietet eine höhere Flexibilität für VAV-Boxen. Tracer UC400 ist eine ideale Lösung, wenn spezielle Reihenschaltungen benötigt werden. Standard-Softwareanwendungen werden bereits im Werk geladen, wodurch die bauseitige Installation vereinfacht wird. Unterstützt die Montage im Werk oder vor Ort, grafische Programmierung und das BACnet-Protokoll; UUKL-gelistet.

Kontaktanfrageformular