Trane OptiPlant ist die konfigurierbare Regellösung für
Komfortkühlsysteme mit zwei luftgekühlten Kühlmaschinen in kleinen
Gebäuden und Geschäftsräumen. Je nach Kühlwasserbedarf werden der
Betrieb der Kühlmaschine und der zugehörigen Hilfsgeräte begrenzt und
damit die Betriebskosten gesenkt.
Über ein Touchscreen-Display können Sie wichtige Betriebsparameter
überwachen und steuern Eine Version für die Energieüberwachung ist verfügbar.
Vorteile für die Kunden
- Niedrigere Betriebs- und Wartungskosten
- Reduzierung
der Betriebsstunden: Mindestens 15 % geringerer
Energieverbrauch
- Längere Komponentenlebensdauer und
niedrigere Wartungskosten.
- Einfache
Kühlmaschinensteuerung
- Intuitive Bildschirme ermöglichen
eine einfache Überwachung und Anlagensteuerung
- Nachverfolgbarkeit des Anlagenbetriebs
- Ereignisprotokoll
und Trenddarstellung der Systemtemperatur werden über die
letzten sieben Tage angezeigt
- Schnelle
Anlagenrendite
- Bei durchschnittlich großen Bürogebäuden
lässt sich eine schnelle Amortisierungszeit von weniger als zwei
Jahren erreichen.