Einsatzbereiche

Trane Mietkälte Einsatzbereiche

Wir beraten Sie gerne! Kontaktieren Sie uns unter +41 (0) 44 745 30 30 oder per E-Mail unter info@trane.ch

Mietkälte für die Pharmaindustrie

In der Pharmaindustrie übernimmt Prozesssteuerung eine tragende Rolle für die Qualität und Konsistenz von Formeln, ihre Tests und das Endprodukt. Zum Erreichen hochwertigster Produkte sind außergewöhnliche Standards erforderlich. Eine Möglichkeit zur Sicherstellung einer präzisen Qualitätskontrolle ist ein genaues Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement bei jedem Produktionsschritt...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für die Kunststoffindustrie

Kühlung und Wärmeabfuhr spielen in Ihrer Industrie eine wesentliche Rolle. Eine Kühlung ist für die Produktionsmaschinen und eine Senkung der Zykluszeit erforderlich. Verflüssigte thermoplastische Materialien (Polypropylen, Nylon und PET) benötigen eine Kühlung, um auszuhärten...

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Mietkälte für Krankenhäuser   

Heizung, Kühlung und Luftqualität in Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen höchsten Standards entsprechen. Jede Abteilung muss strikte Auflagen bezüglich Infektionsbekämpfung und Krankheitsmanagement ebenso wie Anforderungen hinsichtlich des Komforts von Patienten und Pflegepersonal erfüllen. Kliniken sind zur Regelung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sterilfiltration auf Klimaanlagen angewiesen...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für die Hotelbranche

Der Ruf eines Hotels richtet sich danach, ob sich die Gäste während ihres Aufenthalts willkommen fühlen und ob der Komfort stimmt. Ihr HLK-System ist der wichtigste Aspekt zur Beibehaltung des Gästekomforts. Die perfekte Umgebung wird nur durch die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Frischluftzufuhr erreicht, unabhängig von den Außenbedingungen. Durch die Vielzahl an Bereichen, wie z. B. Gästezimmer, Banketträume und Restaurants, kann dies eine große Herausforderung darstellen...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für Rechenzentren

Eine zuverlässige Kälte-/Klimastrategie ist unerlässlich, um die unvorhersehbaren Bedürfnisse schnell wachsender Rechenzentren zu decken. Die Serverdichte in bestehenden und neuen Rechenzentren steigt, um mit den wachsenden Anforderungen Schritt zu halten. Unzureichende Kälteleistung kann kostspielige Ausfälle verursachen und die Qualität und Produktivität negativ beeinflussen...

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Mietkälte für Kunsteisbahnen

Saisonale und permanente Kunsteisbahnen sind sich in ihrer Auslegung sehr ähnlich. Für saisonale Eisflächen sind jedoch mobile Komponenten erforderlich. Die Spezifikation und Installation einer saisonalen Kunsteisbahn ist eine hochspezialisierte Angelegenheit. Trane Mietservices verfügt über die richtige Ausrüstung und das nötige Wissen für den Aufbau und reibungslosen Betrieb von Eisbahnen. Für Sie heißt das: höchste Zufriedenheit.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für die Automobilindustrie

Prozesskühlung und Klimaanlagen sind kritische technische Einrichtungen in einem Produktionswerk. Dies gilt für den gesamten Prozess, von der Karosseriefertigung über die Lackierung, den Antriebsstrang bis hin zur Werksinfrastruktur. Im Werksbetrieb werden effizientere, schnellere, flexiblere und besser steuerbare Prozesse mit höherer Produktivität als Ziel angestrebt. Daher ist die zuverlässige, unterbrechungsfreie Versorgung mit Kühlwasser entscheidend...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für die Reifenindustrie

Bei der Reifenherstellung werden mehrere Bestandteile zusammen aufgetragen und unter Einwirkung von Hitze und Druck gehärtet. Für eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Reifen ist Temperaturregelung in jeder Phase des Mischens, der Vorbereitung der Bestandteile, der Reifenformung, Aushärtung und des abschließenden Tests unverzichtbar. Im Anlagenbetrieb werden effizientere und effektivere Prozesse mit dem Ziel höherer Produktivität angestrebt. Daher ist die zuverlässige, unterbrechungsfreie Versorgung mit Kühlwasser entscheidend...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für Warenlager

Die wirksame Regelung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Warenlagern ist von entscheidender Bedeutung, um angemessene Lagerbedingungen und eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Die meisten Lagergüter, wie Elektronikgeräte, Papier oder verderbliche Waren, müssen in kontrollierten Umgebungsbedingungen gelagert werden. Bei pharmazeutischen Gütern spielt die genaue Überwachung des Warenlagers eine entscheidende Rolle...

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mietkälte für Weingüter

Die Qualität von Wein hängt ebenso von den Fertigkeiten und der Erfahrung des Winzers wie von den Reben selbst ab. Eine präzise Temperaturregelung während des gesamten Weinherstellungsprozesses – insbesondere während der Vorfermentierung, Gärung und Stabilisierung – ist dabei essenziell. Sie spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Konservierung und Lagerung des fertigen Produkts. Da der Bedarf für die Temperaturregelung höchst saisonal ist, ist es für Winzer ökonomisch sehr sinnvoll, Temperaturkühlungsausrüstung nur temporär einzusetzen...

Weitere Informationen finden Sie hier.