UniTrane™ W-Line

Настенные Фанкойлы

UniTrane ™ W-Line настенные фанкойлы Trane, разработанным для оптимального комфорта и высокой производительности. Доступный в 4 размерах и множестве гибких конфигураций, W-Line прост в установке и использовании, как и стандартные фанкойлы. Модульная конструкция позволяет устанавливать в корпус 2-ходовые или 3-ходовые клапаны и конденсатный насос без какого-либо влияния на характеристики и габариты.

Благодаря своей современной и привлекательной конструкции, W-Line может использоваться для широкого спектра применений с 2 трубками. Все типоразмеры могут быть оснащены стандартными двигателями переменного тока (WFS) или EC-двигателями с низким потреблением энергии (WFE).

Версии продукта

  • WFS / E: Стандарт - Проводное Настенное Управление
  • WFS / E-IR: Инфракрасный пульт дистанционного управления (управление одним блоком)
  • WFS / E-MB: Электронная плата MB для управления Modbus (управление несколькими устройствами)
  • WFS / E-EH: Электрический нагреватель
  • WFS / E-2V: Встроенный 2-ходовой клапан
  • WFS / E-3V: встроенный 3-ходовой клапан

Опции

  • 2-ходовой клапан, включая комплект управления: ON-OFF, с электродвигателем и монтажным комплектом
  • 3-ходовой клапан, включая комплект управления: 230V ON-OFF, с электродвигателем и монтажным комплектом с микрометрическим запорным клапаном
  • Насос откачки конденсированной воды

Управление

  • Большой выбор настенных термостатов для всех автономных приложений
  • Групповое управление до 20 единиц с интерфейсом термостата на инфракраной или настенной панели

Поиск дополнительных материалов: Litweb

Контактная форма