CMAB Многотрубные Установки

45-780 кВт

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции

  • Спиральные компрессоры с регулируемой скоростью вращения
  • Интеллектуальный контроллер с "современным программным обеспечением", разработанным специально для многотрубных блоков
  • Два контура хладагента и электронные расширительные клапаны
  • V-образные катушки для улучшения потока воздуха и легкого доступа
  • Самоадаптивная система оттаивания, способная вмешиваться только в случае последовательного образования толщины льда на ребрах катушки, уменьшая число циклов размораживания на 70%
  • Паяный пластинчатый испаритель из нержавеющей стали (AISI 316) и регенерационный теплообменник, изолированный снаружи и включающий перепад давления. Испаритель включает в себя электрический нагреватель антифриза
  • Регулирование давления конденсации и испарения с переменной скоростью вращения вентилятора для внешней температуры до -12 ° C
  • Последовательная плата RS485 для Modbus
  • 4 разных уровня эффективности:
    • SE: 50-525 кВт
    • HE: 50-880 кВт
    • HSE: 75-260 кВт
    • XE: 50-880 кВт

Преимущества для покупателя

  • Инновации и универсальное решение
  • Высокая эффективность и низкая стоимость владения
  • Оптимизированный комфорт, простота и безопасность
  • Устойчивое решение для многих приложений, одновременно обеспечивает отопление и охлаждение.

 

Опции, устанавливаемаe на заводе

  • Низкошумная и сверхнизкошумная версия
  • Последовательная плата с протоколом BacNet MS / TP или TCP / IP
  • Gateway Modbus LonTalk ™
  • Устройство плавного пуска (только для компрессоров ВКЛ / ВЫКЛ)
  • Автоматические выключатели
  • Электрический нагреватель панели управления с термостатом
  • Вентиляторы EC
  • EC-вентиляторы для внешнего статического давления до 100 Па
  • Защитные решетки
  • Доступны различные типы рулонных покрытий
  • Конденсационное управление с переменной скоростью вращения вентилятора

 

  • Инновационное программное обеспечение
  • Две полностью независимые схемы с двумя картами контроллера, которые взаимодействуют через Modbus, каждый из которых управляет одной цепью.
  • Другая плата контроллера может независимо функционировать и обеспечивать непрерывную работу до 50% от максимальной.
  • Возможность взаимодействия с основными системами BMS через ModBus ™, BACnet ™ или LonTalk ™.
  • Интегрированная динамическая уставка для регулировки температуры выходящей горячей воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Регулировка уставки по климатической кривой, обеспечивающей высокий уровень комфорта при оптимизации энергоэффективности.
  • Электронные расширительные клапаны являются стандартными для оптимизации производительности агрегата.

Поиск дополнительных материалов: Litweb

Контактная форма