Системы Точного Контроля

Точность управления кондиционерами в высокотехнологичных средах

Бескомпромиссная точность. Более чем когда-либо центры обработки данных, серверные комнаты и другие высокотехнологичные районы требуют крайней надежности в своей системе климат-контроля. Если уровни температуры или влажности слегка отклоняются, это может потенциально привести к сбоям системы и порой катастрофическим финансовым потерям. Именно поэтому Trane, как часть своей общей концепции решения для комфортного строительства, предлагает превосходные возможности для точного климат-контроля для высокотехнологичных объектов.

Прецизионные модули управления Trane не только точно контролируются, но и обеспечивают охлаждение именно там, где это необходимо.

Гибкость

Ассортимент прецизионных модулей управления Trane обеспечивает вам один из самых широких возможностей охлаждения в любом месте: от 5 кВт до 130 кВт. Поэтому, независимо от ваших требований к охлаждению, вы можете быть уверены, что с ними справимся.

Более того, ассортимент предлагает широкий выбор конфигураций и технологий воздушного потока.

Выбирайте устройства с воздушным охлаждением с прямым расширением, водяным охлаждением или даже охлажденной водой, энергосберегающими или двухтактными агрегатами.

Вы также можете выбрать из нескольких типов вентиляторов и опций, все, что вам нужно, чтобы обеспечить точное решение.