Hauptmerkmale
Ihr Gebäude ist ein komplexes, vernetztes System. Die kleinen
Veränderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden, können den
Komfort, die Wirtschaftlichkeit und die Zuverlässigkeit deutlich
verändern. Mit dem Trane Controls-Service halten Sie Ihr System fit.
Unsere Techniker betrachten Ihre Gebäudesteuerung als Gesamtes und
führen, falls Änderungen notwendig werden, die entsprechenden
Anpassungen an der Programmierung durch, sodass nicht an anderer
Stelle des Systems Probleme auftreten.
Vorteile für die Kunden
Regelmäßige Wartung der Steuer- und Regelgeräte sorgt für
dauerhaften Komfort der Gebäudenutzer und spart Betriebs- und
Instandhaltungskosten. Eine regelmäßige Überwachung und Nachregelung
Ihres Regelsystems durch Trane verhindert auch, dass Sie mit
Notabschaltungen rechnen müssen.
Trane weiß, was nötig ist, damit alle mechanischen und
elektronischen Komponenten Ihres HLK-Systems so funktionieren, dass
Sicherheit, Komfort und effizienter Betrieb gewährleistet sind.
Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Systeme so zu verwalten, dass
sie optimal arbeiten. Ein Wartungsplan von Trane Controls spart in
jeder Minute, die die Anlage in Betrieb ist, Energie und senkt Ihre Betriebskosten.