Rechenzentrumsreferenzen

 

Schnelle Mietlösung rettet die Lage

Ein führender Anbieter von Telekommunikations- und IT-Services in den Niederlanden benötigte umgehende Hilfe beim Schutz eines Rechenzentrums. Eine irreparable Leckage im Wassersystem gefährdete die Zuverlässigkeit des HLK-Systems.

Die Lösung

  • 4 neue RTAD 180 Mietchiller
  • Steuerungssystem für die Kühlanlage

Nach der Notreparatur der Kühlwasserleckage bestellte der Kunde eine zuverlässige temporäre Kühlanlage, um die Kühlung zu garantieren. Diese Lösung erfüllte die Bedürfnisse des Kunden aufs Genaueste und maximierte die Betriebszeit der Kühlanlage. Trane stellte ein System mit Wasserkühlkomponenten und Steuerungen basierend auf den Anforderungen des Projekts zur Verfügung. Die Steuerungen wurden in das Gebäudemanagementsystem integriert und umfassten einen SMS Messenger.

„Innerhalb von nur einer Woche lieferte Trane im Hinblick auf Zeit, Zuverlässigkeit, Geräuschpegel und Steuerung die bestmögliche Lösung an den Kunden“, erklärt Erik van Oossanen, Geschäftsführer von Trane Niederlande und Skandinavien. „Der Verkaufsingenieur Marcel Spelt und der Rest unseres Trane-Teams arbeiteten eng mit dem Kunden und dem Auftragnehmer zusammen, um den Anforderungen des Endkunden so wirksam wie möglich entgegenzukommen. Unser bereits bestehender Ruf für Service und Zuverlässigkeit bei diesem Kunden trug ebenfalls wesentlich dazu bei, dass die Wahl auf Trane fiel.“

 

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

 

+43 2236 378 400 00