Referenzen aus der Anmietung

Eisbahnen

Der Betreiber einer Outdoor-Eisbahn bat Trane um Unterstützung bei der zuverlässigen Bereitstellung einer perfekten Eisfläche zu angemessenen Kosten. Trane installierte 16 Mietchiller, die von einem fortschrittlichen externen Überwachungs- und Steuerungssystem geregelt wurden. Durch die Protokollierung der tatsächlichen Daten konnte der Betreiber die Leistung optimieren und so die Kosten senken.

Mehr darüber

 

Hotelbranche

Ein exklusives Hotel sah sich ernsthaften Problemen gegenüber, als bei sommerlicher Hitze und einem anstehenden Ferienwochenende zwei Wasserkühlmaschinen ausfielen. Das Team von Trane stellte mit zwei neuen Mietchillern die perfekte Lösung zur Verfügung. Diese wurden schnell in Betrieb genommen, um den Gästen während der Reparatur und Aufrüstung der kaputten Geräte ein angenehmes Raumklima zu bieten.

Mehr darüber

 

Gesundheitswesen

Aufgrund von Problemen mit der Kühlkapazität in den Operationssälen bat ein großes Krankenhaus in Amsterdam Trane um Hilfe. Das Team von Trane Niederlande stellte eine Lösung bereit, indem es drei Stunden später eine Wasserkühlmaschine lieferte.  

Mehr darüber

 

Verpackungsbranche

Während der heißen Sommermonate benötigte ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen zusätzliche Kälteleistung, um empfindliche Produkte in einem perfekten Zustand zu halten. Trane arbeitete schnell an einer Lösung, um die Produktionskontinuität aufrechtzuerhalten und lieferte eine hocheffiziente Wasserkühlmaschine.  

Mehr darüber

 

Rechenzentrum

Ein führender niederländischer Anbieter von Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen benötigte zum Schutz des Rechenzentrums eine Lösung für die Leckage des Kühlwassers. Trane stellte eine Systemlösung mit Wasserkühlmaschinen und Steuerungen auf der Grundlage der Anforderungen des Projekts bereit, um für einen reibungslosen Betrieb des Rechenzentrums zu sorgen – mit der gewohnten Zuverlässigkeit, Effizienz und Kontrolle von Trane.

Mehr darüber

 

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

 

+43 2236 378 400 00