Mietgeräte für die Lebensmittel- und Getränkebranche

Kompetenz für bedarfsgerechte Lösungen

Die Kühlkette zwischen Herstellern und Verbrauchern, die sich von der Herstellung bzw. Weiterverarbeitung über Verpackung, Lagerung und Auslieferung erstreckt, ist der Schlüssel zur Gewährleistung von Qualität, Sicherheit und Rentabilität von Lebensmitteln und Getränken.

In der Lebensmittel- und Getränkebranche spielt die Systemintegration von Wasserkühlmaschine, Pumpen, Luftverteilung, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung eine entscheidende Rolle. Jede Unterbrechung des Kühlprozesses führt zu Produktionsverlusten und verdorbener Ware.

Trane Mietservices bieten das Know-how für die Lebensmittel- und Getränkebranche

Kommt es zu geplanten Abschaltungen, Notfällen oder Bedarfsspitzen, versteht Trane Mietservices die branchenspezifischen Probleme. Von einfachen Lagerhäusern bis hin zu komplexen lebensmittelverarbeitenden Betrieben stellen Trane Mietservices integrierte Kühl- und Heizlösungen bereit, die den Gebäudeanforderungen gerecht werden.

Sehr hohe Kühllasten aufgrund extremer Bedingungen erfordern Miet-Wasserkühlmaschinen mit hohem Wirkungsgrad unter Voll- und Teillast. Durch den Einsatz von Glykol- und Solelösungen können die Raumbedingungen präzise geregelt und die Kühlleistung vollständig genutzt werden.

  • Trane hat zuverlässige und kostengünstige Mietlösungen unterschiedlichster Designkomplexität im Angebot, damit Sie jederzeit über die erforderliche HLK-Leistung verfügen.
  • Trane-Techniker führen gemeinsam mit Ihrem operativen Team eine umfassende Analyse Ihrer Anforderungen durch.
  • Die Lieferung aller Mietgeräte wird genau auf Ihre Betriebsabläufe abgestimmt

 

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

+43 2236 378 400 00

 

Formular für schnelle Angebotserstellung