Anmietung für die Automobilindustrie

Kühlbedarf für die Automobilindustrie

Prozesskühlung und Klimaanlagen sind kritische technische Einrichtungen in einem Produktionswerk. Dies gilt für den gesamten Prozess, von der Karosseriefertigung über die Lackierung, den Antriebsstrang bis hin zur Werksinfrastruktur. Im Werksbetrieb werden effizientere, schnellere, flexiblere und besser steuerbare Prozesse mit höherer Produktivität als Ziel angestrebt. Daher ist die zuverlässige, unterbrechungsfreie Versorgung mit Kühlwasser entscheidend. Außer in Notfällen besteht noch bei Erweiterung der Werkskapazität und bei saisonaler Spitzenauslastung vorübergehender Kühlbedarf. Mit einem starken Partner an Ihrer Seite, der in solchen Situationen effektive Lösungen anbietet, minimieren Sie Ausfallzeiten, finanzielle Risiken und Produktionsunterbrechungen.

Eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Prozessanwendung

  • Trane-Experten führen gemeinsam mit Ihrem operativen Team eine umfassende Analyse Ihres individuellen Kühlbedarfs durch.
  • Die Anlagen werden sorgfältig in Abhängigkeit von der für Ihre Prozesse erforderlichen Kälteleistung ausgewählt.
  • Lieferung und Installation aller Mietgeräte werden genau auf Ihren jährlichen Produktionsplan abgestimmt.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

+43 2236 378 400 00

 

Formular für schnelle Angebotserstellung