Airfinity™

40-135 kW

Hauptmerkmale

  • Verfügbar als Version mit Wärmepumpe oder nur mit Kühlbetrieb
  • Zusatzheizungsoptionen (modulierender Gasbrenner, Elektroheizung oder Warmwasserregister) 
  • Tandemkonfiguration für hohe Effizienz bei Teillast
  • Economizer sorgt für freies Kühlen und ganzjährige optimale Effizienz
  • EC-Ventilator mit stufenlos steuerbarer Zuluftströmung
  • Die Maschine kann zur Wärmerückgewinnung mit einem rotierenden Enthalpierad oder einem thermodynamischen Kreislauf ausgestattet werden.
  • Trane CH536-Regler mit intelligenter Komfortregelung und integrierten Energiesparfunktionen
  • Doppelwandiges Paneel mit Glasfaserisolierung
  • Elektronisches Expansionsventil für eine präzisere Temperaturregelung
  • Erweitertes Abtau-Management zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz im Heizbetrieb
  • Kältemittel R-410A
  • Mit Eurovent-Zertifikat

Vorteile für die Kunden

  • Hohe saisonale Effizienz, die die EU-Vorschriften 2018 übertrifft
  • Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Kompaktes und modulares Design mit vollständig integrierter Steuerung
  • Auf Ihre genauen Anforderungen anpassbar, sodass keine Kompromisse nötig sind
  • Maximale Anpassungsfähigkeit für schnellere, einfachere und kostengünstigere Installationen
  • Mit verschiedenen Dachmontagerahmen kompatibel – ohne teure Adapter oder sonstige Modifikationen –, selbst mit Wärmerückgewinnung

Hauptmerkmale

  • Erhältlich als Wärmepumpen- oder Kühlausführung, mit oder ohne Zusatzheizungsoption (Gasbrenner, Elektrolufterhitzer oder Warmwasserregister) 
  • Doppelter Kältemittelkreis mit zusammengeschalteten Scrollverdichtern
  • Intelligentes Frischluftmanagement mit Funktionen für freie Kühlung
  • Elektronisch kommutiertes, freilaufendes Radiallaufrad mit stufenlos steuerbarer Luftströmung
  • Trane CH536-Regler mit intelligenter Komfortregelung und integrierten Energiesparfunktionen
  • Doppelwandiges Paneel mit 25-mm-Glasfaserisolierung
  • Mit Eurovent-Zertifikat
  • Wärmerückgewinnungsmodul für zusätzliche Energieeinsparungen
  • Elektronisches Expansionsventil
  • Erweitertes Abtau-Management
  • Kältemittel R-410A

Vorteile für die Kunden

  • Hohe saisonabhängige Effizienz, gemäß EU-Vorschriften von 2018
  • Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Kompaktes und modulares Design mit vollständig integrierter Steuerung
  • Auf Ihre genauen Anforderungen anpassbar, sodass keine Kompromisse nötig sind
  • Maximale Anpassungsfähigkeit für schnellere, einfachere und kostengünstigere Installationen
  • Mit verschiedenen Dachmontagerahmen kompatibel – ohne teure Adapter oder sonstige Modifikationen –, selbst bei Hinzufügung eines Wärmerückgewinnungsmoduls!

Große Optionsauswahl:

  • Zusatzheizungsoptionen (Elektrolufterhitzer, Warmwasserregister, integrierter Gasbrenner)
  • Wärmetauscherkreislauf
    • Zusätzlicher Kältekreislauf zur Rückgewinnung der Wärme aus der Abluft
    • Verbesserte Teillasteffizienz dank zusätzlicher Verdichterstufe
    • Maschinenleistung kann um 25 % gesteigert werden, ohne Auswirkungen auf die Emissionsbilanz
  • Wärmetauschermodul (Rotationsrad)
    • Enthalpierad zur Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Eurovent-zertifiziert)
    • Plug-and-Play: Drei einfache Schritte für eine schnelle Installation
    • Leicht und kompakt: einfach zu transportieren und zu handhaben
    • Energieeinsparungen: durchschnittliche Amortisierung in bis zu 3 Jahren
    • Zuverlässigkeit: Frostschutz für Anwendungen mit niedrigen Außentemperaturen
  • Abluftventilator oder Rückluft-Dachmontagerahmen für Anwendungen mit hohem ESP
  • Tracer Concierge: einfache und kostengünstige Systemsteuerung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal für Anwendungen im Einzelhandel
  • Ändern Sie HLK- und Beleuchtungszeiten in derselben Oberfläche
  • Nehmen Sie zulässige Änderungen an Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssollwerten vor
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu HLK-Gerätezuständen und -problemen
  • Benutzerfreundliches Display ermöglicht begrenzte Einstellungen
  • Vereinfachte und erschwingliche Systemsteuerung für bis zu 30 Dachklimageräte

Kontaktanfrageformular