Präzisionsklimageräte

Präzise Klimaregelung wird mit unserem Angebot an Präzisionsklimageräten zum Kinderspiel

Präzision ohne Kompromisse. Datenzentren, Serverräume und andere Hightechbereiche sind mehr denn je auf eine absolut zuverlässige Klimasteuerung angewiesen. Schon eine leichte Abweichung der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte kann Systemausfälle verursachen und in Einzelfällen zu schwerwiegenden finanziellen Verlusten führen. Deshalb bietet Trane im Rahmen seines umfassenden Gebäudekomfortprogramms auch hervorragende Lösungen für die präzise Klimasteuerung in Hightechanlagen.

Präzisionsklimageräte von Trane verfügen nicht nur über eine präzise Regelung, sondern stellen die Kühlung exakt dort bereit, wo sie benötigt wird.

Flexibilität

Die Präzisionsklimageräte von Trane sind mit einer großen Auswahl an Kühlleistungen erhältlich: von minimal 5 kW bis zu 130 kW. Ganz egal, welchen Kühlbedarf Sie haben, wir haben die richtige Lösung für Sie.

Außerdem bieten die Baureihen die Wahl zwischen vielen verschiedenen Konfigurationen und Luftführungstechnologien.

Sie haben die Wahl zwischen luftgekühlten Direktverdampfungsgeräten, wassergekühlten oder sogar Kaltwasser-, Energiespar- oder Doppelregistergeräten.

Auch bei den Ventilatorentypen und Zusatzausstattungen wird Ihnen eine Auswahl geboten, damit Sie die exakte Lösung erhalten, die sie benötigen.