Baureihe TR200

Die Serie TR200 von Trane ist als werksseitig montierte und in Betrieb genommene Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichter, Dachklimagerät oder Luftbehandlungsgerät von Trane erhältlich.

Die TR200 Antriebe eignen sich im Rahmen von Neubau- und Renovierungsprojekten ideal für die Installation vor Ort. Die Antriebsbauserie TR200 ist lieferbar mit einem Leistungsbereich von 1 bis 400 kW. Auf Grund ihrer Funktionsmerkmale und Flexibilität eignet sie sich ideal für eine unabhängige Steuerung von Kühltürmen, Abluftventilatoren, Pumpen und verschiedenen Luftbehandlungsgeräten

 

Kontaktanfrageformular