Tracer CH530

Tracer™ CH530 von Trane ist ein Wasserkühlmaschinenregler, der von Trane für den Einsatz in großen Wasserkühlmaschinen und den Laptop-basierten „TechView“-Service entwickelt wurde. Die TechView-Anwendung von Trane trägt zur Minimierung von Ausfällen der Wasserkühlmaschine bei und unterstützt den Techniker.

Als vorausschauender Regler prognostiziert und kompensiert Tracer CH530 Laständerungen. Tracer CH530 erhält konstant Informationen über zentrale Datenparameter, Temperaturen und den Strom. Alle 5 Sekunden vergleicht ein Algorithmus für mehrere Ziele jeden Parameter mit seinem programmierten Grenzwert Die Adaptive Control™-Funktionen des Kühlers sorgen für die Aufrechterhaltung der Gesamtbetriebsleistung durch Beibehalten der maximal möglichen Effizienz. Immer wenn der Regler eine Situation erkennt, die zu einer Sicherheitsabschaltung führen könnte, bringt er die kritischen Parameter wieder unter Kontrolle.

Wichtig: Trane empfiehlt, dass die Servicefunktionen des Tracer CH530 grundsätzlich nur von entsprechend geschulten Trane-Servicetechnikern durchgeführt werden sollten. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Trane-Verkaufsbüro, um Unterstützung bei Tracer CH530-Servicearbeiten zu erhalten.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular