Tracer™-Erweiterungsmodule

  • Tracer™ XM 30: bietet bei Bedarf zusätzliche Punkte für Tracer UC400- und UC600-Anwendungen. Jedes Erweiterungsmodul hat insgesamt 4 Punkte; die in jeder beliebigen Kombination als analoge oder binäre Eingänge und als analoge Eingänge konfiguriert werden können. Einem Tracer UC400 können maximal acht Erweiterungsmodule hinzugefügt werden. Anwendungen mit mehr als zwei XM30-Modulen erfordern jedoch ein PM014-Gleichstromnetzteil.
  • Tracer™ XM 32: bietet bei Bedarf zusätzliche Punkte für Tracer UC400- und UC600-Anwendungen. Jedes Erweiterungsmodul verfügt über insgesamt vier Relaisausgänge. Für Anwendungen, die mehr als zwei Erweiterungsmodule erfordern, wird zusätzlich ein PM014 24 V AC/24 V DC-Netzteil (Bestellnr. X136515380) benötigt.
  • Tracer™ XM 70: bietet bei Bedarf zusätzliche Abschlüsse für Tracer UC400- und Tracer UC600-Anwendungen. Jedes Erweiterungsmodul verfügt über insgesamt 19 'Abschlüsse: Acht universelle Eingänge, vier Relaisausgänge, einen Druckeingang sowie sechs universelle Eingangs-/Analogausgangsabschlüsse.
  • Tracer™ TD7-Anzeige: Ein 7 Zoll (17,8 cm) großes Touchscreen-Farbdisplay für den Einsatz in Innenräumen und im Freien. Diese visuelle Lösung lässt Sie schneller und einfacher denn je auf die zuverlässigen Regelfunktionen des Tracer UC600 zugreifen.

Kontaktanfrageformular