Chiller Plant Manager

Vollständig skalierbare und anpassbare Steuerung mit detaillierten Management-Dashboards

Trane Chiller Plant Manager ist eine hochentwickelte Steuerungslösung, die für Kälteanlagen mit mehreren Wasserkühlmaschinen empfohlen wird. Systemkomponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, um Komfort, Konformität und Leistung zu maximieren. Zusätzlich zu den Kühlsystemen steuert der Chiller Plant Manager auch alle anderen Komponenten einer Kühlanlage sowie ihre Einsatzreihenfolge.

Vorteile

  • Reduzierte Energie- und Betriebskosten um bis zu 20 %
  • Einfaches Leistungsmanagement
    • Funktionsmerkmale wie Datentrends können nachverfolgt und für die Verwaltung mehrerer Gebäude wiederholt werden
  • Höhere Nachhaltigkeit
    • Die intelligenten Funktionen des Systems tragen zu einer reduzierten Umweltbelastung bei
  • Nachgewiesene Leistung
    • Detaillierte Dashboards ermöglichen eine genaue Überwachung der Systemleistung und proaktive Wartung
EIGENSCHAFTEN  FUNKTION 
Sperre niedr. Umgebungstemp. Verhindert den Betrieb der Anlage unterhalb einer bestimmten Außentemperatur
Neustartfunktion bei Ausfällen  Startet automatisch die nächste Kühlmaschine in der Reihe, wenn eine laufende ausfällt
Erweiterte Systemkontrolle  Stellt sicher, dass nur die für die aktuelle Systemlast erforderlichen Komponenten laufen
Programmierte Wartung  Gibt Hinweise bei fälliger Wartung aufgrund abgelaufener Zeit oder Betriebszeit
Fernbedienung  Stellt Browser- und Anwendungsunterstützung für Tablets und Mobiltelefone zur Verfügung
Alarmbenachrichtigung aus der Ferne Erzeugt konfigurierbare Alarmmeldungen und sendet Benachrichtigungen per E-Mail
Datentrends  Zeigt wichtige Trends zur schnellen Auswertung grafisch an und kann Dashboards generieren
Hydraulikoptimierung Optimiert den Pumpendruck, den Kühlturmbetrieb sowie die Steuerung der freien Kühlung und Wärmerückgewinnung
Skalierbarkeit Die Lösung ist vollständig skalierbar und wird auch den Anforderungen der komplexesten Installation gerecht

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular