詮宏CGAL
氣冷冰水主機

CGAL 螺旋氣冷式冰水主機

型號 : 080~120

冷凍噸:60~120Tons

冷媒:R-134a

 

 

file

本產品優點:

  • 壓縮機 :  採用最先進的第三代5對6非對稱齒形雙螺桿轉子,具有運轉平穩、震動小、噪音低、效率高等優點。
 
  • 氣冷式冷凝器 : 採用管鰭式式熱交換器結構,藉由空氣冷卻高溫冷媒,週邊系統不需安裝冷卻水泵、冷卻水塔、冷卻水管,空調系統年度維護費用低且容易。
 
  • 多段式容積控制,冷凍負荷變動自由調整 : 壓縮機具有25%-50%-75%-100%四段式容積控制系統,主機啟動電流低,且適合變動的冷凍負載狀況,可達到節省能源功能。
 
  • 低噪音扇葉:採用五葉式一體設出成型塑鋼扇葉,具有大風量、低噪音、抗鹽害耐用之特性。
 
  • 安全保護裝置 : 設有高低壓開關、防凍開關、過載保護裝置、線圈過熱保護器、逆相等安全保護裝置。