CVHL
變頻離心式
冰水主機

冷媒: R514A (GWP≦2)

CVHL 冷凍噸: 400~1800 Tons

file

TRANE了解到,工業製程和數據中心設備具有獨特的冷卻要求。這就是為什麼我們開發了TRANE® L系列CenTraVac冰水主機,這是優化,可通過水70°F冷卻到60°F與更高的效率。

為什麼TRANE L系列的CenTraVac冰水主機?

最高的效率,在滿載和非傳統設計條件下,用於較高的冰水溫度應用高達20%更高效率。

傳說可靠性使用半封閉,直接驅動,低壓力的設計。快速重新啟動功能,在三分鐘之回歸到80%的負荷。並且可提供無可匹敵的10年元件,提供完整的保養維修和冷媒供應,並通過TRANE認證。

環境的可持續發展。像所有的CenTraVac冰水主機的今天,L系列冷水機組是目前市場上最環保的可持續冰水機組以最高的效率和低壓設計,幾乎消除了冷媒洩漏到大氣中的可能性。這就是為什麼TRANE自信地備份每個CenTraVac冰水主機了0.0%防漏保修,第一選擇的HVAC製造商。