CVGF
離心式
冰水主機

冷媒: R-134a

冷凍噸: 400~1000 Tons

 

 

面對市場多樣化的需求,為滿足不同客戶的要求,TRANE推出了CVGF離心式冰水主機。

CVGF離心式冰水主機優點

◆高效省電,為您節省運轉費用的冰水主機,AHRI能效高達0.55kW/ton

    ◇採TRANE獨家專利-淋灑式蒸發器,冷媒填充量少,熱交換效率高,有效提高主機效率。

    ◇壓縮機採用TRANE獨家專利-壓縮機油槽除雾器,有效降低齒輪箱摩擦損失。

◆可靠性高,讓您放心的冰水主機

   ◇高強度的鋁合金葉輪在設計轉速的125%條件下進行測試,裝配後經動平衡試驗使震動小   於5㎜/s,保障主機可靠性。

   ◇冷媒充分冷卻馬達,增加主機可靠性。

◆控制先進,使用便利的冰水主機

    ◇回饋自適應控制功能,當用戶空調負載急遽變化時,主機可根據冰水回水溫度變化自動調   節主機負荷,保證了冰水出水溫度的穩定性。

◆主機適應外界環境溫度範圍廣,可滿足季節需要使用主機的要求。