友O光電L6A廠

 

友O光電是全球前三大、台灣第一大的薄膜電晶體液晶顯示器(TFT- LCD) 之設計、研發及製造公司,大尺寸面板全球市佔率高達17.3%,6代線總產能世界第一,2008年營業額NT4,239億,全球員工超過42,000人。目前擁有13座廠房,從3.5代到8.5代的各世代廠房均保持產能與技術領先,其中位於中科的L6A廠(6代廠)月產能高達12萬片,另一8.5代廠則為全球第一座獲得LEED金級認證的TFT- LCD廠房。

 

個案背景:

友O集團發揮企業公民的精神,全面推廣節能減碳,位於中科L6A厰的高層主管欲率先進行,做為引領其他廠區的模範。其耳聞全球中央空調領導者-美商TRANE公司曾為其他高科技電子產業廠商執行節能改善案,均獲得相當優異的節能成效,故委由TRANE執行空調冰水系統節能改善專案。

 

節能措施:

主機水塔優化、一次側變流量、系統溫差優化、智慧控制系統

 

節能成效:

節能比例高達14%,年省1,400萬,減碳4,232噸,冰水主機房整體系統效率達0.66 kW/ton