持續性

我們的持續性承諾

位於芝加哥的一所高中。 位於波蘭的一家糖果製造廠。 位於聖保羅的一家金融服務總部。位於意大利的一家銀行資料中心。 起初,這些建築幾乎沒有共同點,功能不同,地理位置也不同。 但是,每一個建築都代表一個取得更好持續性的成功的 Trane 解決方案。

Trane 瞭解可持續性企業實務的需求,以及日益成長的環境。 客戶期望其商業合作夥伴能夠積極致力於提供可持續性,不僅能負責掌控環境管理,而且能夠將其前瞻的構思與想法連系到業務中。 展望現在與將來,Trane 不僅能幫助企業達成其建築任務,而且能夠完成其更高能效的目標。

RIDGEWOOD 高中

芝加哥 Ridgewood 高中的管理者期望 Trane 近期幫助其完成的照明與基礎架構升級能夠將能源使用成本降低到 18%,同時顯著降低來自芝加哥奧黑爾國際機場的噪音等級,該機場距離校區 6 英哩遠。 節能基礎架構升級和照明改進也需反映可持續性的區域承諾。

COUNTRY Financial

COUNTRY Financial 五層高的總部位於明尼蘇達州的城郊聖保羅,Trane 為其提供系統檢修服務,以降低能源成本,並提高能源及運作效率。 作為金融服務及產品的領先企業,該公司預期升級之後能每年節省能源成本超過 8%。 

FERRERO

全球糖果業巨頭 Ferrero 與 Trane 協作,在其波蘭的貝爾斯科製造工廠設定了行業黃金標準,以採用對環境負責的能效系統。 最近在八棟工廠建築內的節能改進設計為符合全球公司的可持續性承諾,這是 Ferrero 計劃取得高效能建築物的其中一部分。

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo 是歐洲區內排名前列的銀行,Trane 與其協作升級其位於義大利帕爾瑪的資料中心基礎架構,從而提高能源及運營效率。 這些節能改進項目提供可靠、高效及可行的冷卻功能,作用於資料中心環境。 升級項目符合可持續性標準,且屬於 Intesa Sanpaolo 環境保護承諾的一部分 – 且符合其關鍵資料中心內的高效建築物計劃。