เสริมข้อตกลงการบริการเชิงกลของ Trane แบบดั้งเดิมของคุณด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์ดิจิทัลของเราเพื่อระบุแนวโน้มการดําเนินงานที่ไม่เอื้ออํานวยและการวินิจฉัยที่อาจกัดกร่อนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในต้นทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- ติดอาวุธให้ช่างเทคนิค OEM ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกในการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณ์
- การสนับสนุนระยะไกลและการแก้ไขปัญหาตาม OEM
- ปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์และการรายงานประสิทธิภาพของอุปกรณ์
- เพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านบริการของคุณกับ Trane
อัปเกรดสิ่งที่ข้อตกลงการให้บริการในสถานที่แบบดั้งเดิมของคุณมอบให้
ข้อตกลงการให้บริการทางกลที่เชื่อมต่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์อุปกรณ์บนคลาวด์เพื่อให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ HVAC จากระยะไกล นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวโน้มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนช่างเทคนิคเครื่องกลในการดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ระยะไกล
วิดีโอ
-
ตระหนักถึงการประหยัดด้วยบริการเครื่องกลที่เชื่อมต่อ
ข้อตกลงการให้บริการของ Trane อาจหมายถึงการหยุดทํางานน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับธุรกิจของคุณ การอัปเกรดเป็นข้อตกลงการบริการทางกลที่เชื่อมต่อยังสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณตระหนักถึงการลดต้นทุนเพิ่มเติมปรับปรุงประสิทธิภาพของสินทรัพย์การบริการที่คล่องตัวความสะดวกสบายและการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เพิ่มขึ้นและการประหยัดพลังงาน
-
ทําให้การบริการชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย Connected Mechanical
การมองเห็นตลอด 24/7/365 ของ Trane ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถทําการตรวจสอบแบบดิจิทัล แก้ไขปัญหาจากระยะไกล และคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและลดเวลาหยุดทํางาน บริการนี้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และให้ข้อมูลเชิงลึกด้าน ประสิทธิภาพโดยละเอียด
Request Callback
เพิ่มจุดสัมผัสเสมือน
เพิ่มการกํากับดูแลอุปกรณ์โดยเพิ่มการตรวจสอบระยะไกลระหว่างการเยี่ยมชมช่างเทคนิคตามกําหนดเวลา หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าอาจจําเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณอาจดีกว่าการอยู่ที่นั่น ประสบการณ์หลายทศวรรษของ Trane กําหนดการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งตรวจจับสิ่งที่แม้แต่ช่างเทคนิคที่มีทักษะมากที่สุดก็อาจไม่เห็นหรือได้ยิน
ช่างเทคนิค Trane ที่เชื่อถือได้ของคุณ: ตอนนี้มีมหาอํานาจดิจิทัล
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ HVAC ของคุณเป็นก้าวแรกที่ง่ายสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ใหญ่ขึ้น บริการ HVAC ระยะไกลจะเพิ่มเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกในกล่อง เครื่องมือของช่างเทคนิคของคุณ
ช่างเทคนิค OEM คนเดียวกันของคุณยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของคุณโดยให้การตรวจสอบในสถานที่และระยะไกลที่ยืดหยุ่นตลอดจนความสามารถในการเช็คอินได้ตลอดเวลาเพื่อให้การสนับสนุนระยะไกล