New Stylus Standard

New Stylus Standard

1410152743637.jpg
  • มีขนาดทำความเย็น 12,000 – 60,000 บีทียู/ชม.
  • มีระบบ Flexible airflow กระจายลมเย็นได้ 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร
  • คอยล์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophillic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และลดความชื้นที่คอยล์รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless Control) หน้าจอ LCD เรืองแสง
  • Fan Speed สามารถตั้งความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
  • Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส
  • 24-hour programmable timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชม.
  • Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
  • Sleep Mode ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ขณะนอนหลับ
  • Dry Mode สามารถความคุมความชื้นภายในห้องได้อย่างเหมาะสม
  • Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่ได้โดยอัตโนมัติ
  • Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Power Cool Mode สามารถเร่งการทำความเย็น ให้เย็นสบายได้เร็วขึ้น
  • Terminal Block ในคอนเดนซิ่งเป็นชนิดไม่ลามไฟ และผ่านมาตรฐาน IEC60335-2-40
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 

Product Catalog