TVR IV

TVR IV

ด้วยรูปแบบที่สวยงามทันสมัยรวมทั้งค่าการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ระบบ Variable Refrigerant Flow (VRF) ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน จากการได้เปรียบในการเดินท่อน้ำยาจากคอล์ยร้อนไปหาชุดคอล์ยเย็นภายในได้ไกลสูงสุดถึง 200 เมตรทำให้ระบบ VRF สร้างมิติใหม่ให้แก่การติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารที่มีพื้นที่การติดตั้งค่อนข้างจำกัด การควบคุมความเย็นผ่านการประมวลผลด้วย Micro processor ที่สามารถทำความเย็นได้แม่นยำประสานกับการทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ทำให้ได้ความเย็นที่คงที่และประหยัดพลังงานสูงสุด การทำงานแยกย่อยเป็น modular แต่ประสานการทำงานรวมจนกลายเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นในการเลือกชุดภายในที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะที่สามารถปรับการควบคุมการทำงานของทั้งอาคารได้ภายในปุ่มเดียว อีกทั้งยังสามารถควบคุมผ่านแอปบนมือถือง่ายๆแค่เพียงปลายนิ้ว ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวอาคารสมัยใหม่ในปัจจุบันจึงหันมาเลือกใช้ระบบ VRF มากขึ้น ที่สำคัญการดูแลรักษาก็ง่ายดายและไม่ได้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากระบบอื่นๆ

Key Features :
- Long piping design up to 200 m.
- High reliability and durable system
- Flexible Installation design
- Space saving  
- Wide range operation
- Universal Indoor Unit Selection
- Easy service and maintenance
- High efficiency and energy saving
- All DC Inverter compressor
- Variety of control platform
- Back up Operation     
- Enhance comfort operation
- Time saving   
- Automatic self-diagnostic system
- Easy network control system

 

Products Catalog

Resources