지속가능성

지속 가능성에 대한 Trane의 헌신

시카고에 있는 한 고등학교. 폴란드의 사탕 생산 공장. 세인트 폴의 금융 서비스 제공업체 본사. 이탈리아의 은행 데이터 센터. 얼핏 보면 이 건물들은 그 용도와 지리적 위치가 상이하여 서로 공통점이 별로 없는 것으로 보입니다. 그러나 각 건물은 Trane의 솔루션을 성공적으로 이용하여 지속 가능성을 크게 향상시킬 수 있었던 사례입니다.

Trane은 지속성 있는 비즈니스 운영과 환경에 대한 요구가 급격하게 증가하고 있음을 잘 알고 있습니다. 고객은 환경에 대한 책임감의 표현으로서 뿐만 아니라 비즈니스의 미래를 고려하고 앞으로의 문제에 초점을 둔 접근 방식의 표현으로서도 자사가 거래하는 기업이 적극적이고 열성적으로 지속성을 유지할 것을 기대합니다. Trane은 고객이 건축 목적뿐만 아니라 현재와 미래 세대를 위한 더욱 높은 에너지 효율성에 대한 목표를 달성하도록 돕습니다.

리지우드 고등학교

시카고의 리지우드 고등학교 행정관계자는 최근에 Trane이 완료한 조명 및 인프라 업그레이드를 통하여 학교에서 6마일 떨어진 곳에 있는 시카고 오헤어 국제 공항에서 들려오는 소음 수준을 현저하게 낮춤과 동시에 에너지 비용을 최대 18% 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 에너지 절약형 인프라 업그레이드 및 조명 개선은 지속 가능성에 대한 지역 사회의 신념을 반영합니다.

COUNTRY Financial

미니아폴리스주의  세인트 폴에 위치한 COUNTRY Financial의 5층짜리 본사 건물은 Trane에 의해 시스템 정비를 받음으로써 에너지 비용을 절감하고 에너지 및 운영 효율성을 높였습니다. 금융 서비스 및 상품을 주도하는 이 기업은 이 업그레이드를 통해 연간 에너지 비용 중 8% 이상을 절감할 것으로 기대하고 있습니다. 

FERRERO

세계적인 거대 제과 기업인 Ferrero는 환경적으로 책임감 있고 에너지 효율성이 높은 시스템을 도입하기 위해 Trane과 협력하여 폴란드 벨스크에 설립한 제조 공장에서 업계 표준을 마련하였습니다. 글로벌 기업으로서 지속 가능성에 대한 신념을 지키기 위해 설계된 여덟 곳의 공장 건물에서 최근 에너지 절감 효과가 증대되었으며, 이는 Ferrero가 고성능 건물로의 전환을 이루어내는 과정 중 일부에 해당합니다.

INTESA SANPAOLO

유럽 지역에서 가장 상위권 은행에 속하는 Intesa Sanpaolo는 Trane과 협력하여 이탈리아 파르마에 있는 데이터 센터의 인프라를 업그레이드함으로써 에너지 및 운영 효율성을 향상시켰습니다. 에너지 절감 효과를 가져다 준 이러한 개선은 데이터 센터 환경에 필수적인 신뢰할 수 있고 효율적이며 유용한 냉각 기능을 제공합니다. 이 업그레이드는 지속 가능성 표준을 충족하며 환경적 책임에 대한 Intesa Sanpaolo의 신념뿐만 아니라 업무 수행에 필수적인 데이터 센터를 고성능 건물로 만들려는 과정의 일부에 해당합니다.