空气处理机组 LPCQ系列

LPCQ型号

LPCQ机组是TRANE公司在多年生产制造空气系统产品经验的基础上开发研制的新一系列空气处理机组,风量范围为2000~38000CMH。采用双层面板结构,结构合理,外形美观,性能优越,质量可靠。该产品可广泛的用于宾馆、大厦、剧场、机场、工矿企业及科研单位等各行各业的空调工程中。

箱体

整个箱体结构由框架和双层面板组成。外面板采用优质彩钢板材料制作,防锈防腐,美观耐用,使用寿命长,内层为镀锌钢板,中间夹层充注高密度聚胺脂发泡保温材料,完全不产生CFC,对臭氧层的潜在消耗是零。双层面板不仅保温性能好,并具有吸音降噪功能。而且具有很高的刚度和强度,并易于清洁。并且备有25mm和50mm两种不同的面板厚度备选。使用范围广。

过滤器

过滤器为1”板式初效过滤器,采用人造合成纤维作滤料,具有阻力小,过滤效率高等特点。其安装方式为外置侧抽式,更换方便,便于用户拆卸清洗。对于较高要求的场所,也可选配增加中效板式、盒式以及袋式过滤器,过滤效率最高可以达到F9级,是一些有净化要求场所的理想选择。

盘管

采用优质铜管、铝翅片,经机械涨接法使铜管与翅片紧密相连,保证发挥最大换热效率。盘管在2.5MPa(363psig)压力下进行检漏测试, 其性能符合ARI410标准。冷、热水盘管的布置顺序,可根据实际要求灵活安排。可很好的预防冬季盘管冻裂的问题。

风机和电机

风机为双宽距、双侧进气及多重叶片式低噪声离心风机,永久密封润滑轴承。风机依据平稳运作之原则选择,运行平稳,噪声低。离心式风机在工厂中完成风机、电机和驱动皮带的组装,保证皮带松紧度合适。电机安装在风机段内,置于风机通风之下,效率高,起动转矩大,噪声低,振动小,性能优良,外形美观。

驱动方式

皮带驱动,常规下驱动速度恒定,可满足多种风量和机外余压的要求。可以匹配湿膜加湿和干蒸气加湿这两种最常见且最经济的加湿方式,既适合无蒸气源的场所,也可满足对加湿有一定洁净要求的场所。

LPCQ参数